Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d4 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 € - 6,63 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
24.0
 | 
Right Hand
 | 
16.0
 | 
35.0
 | 
Acciaio
 | 
16.0
 | ||
| 1,97 € - 2,81 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
19.3
 | 
Left Hand
 | 
13.0
 | 
30.0
 | 
Acciaio
 | 
13.0
 | ||
| 47,73 € - 63,64 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
30.0
 | 
Right Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
22.0
 | ||
| 9,66 € - 13,80 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
30.0
 | 
Right Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio
 | 
22.0
 | ||
| 9,81 € - 14,02 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
30.0
 | 
Left Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio
 | 
22.0
 | ||
| 5,45 € - 7,78 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
24.0
 | 
Right Hand
 | 
16.0
 | 
35.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
16.0
 | ||
| 6,13 € - 8,75 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
24.0
 | 
Left Hand
 | 
16.0
 | 
35.0
 | 
Acciaio
 | 
16.0
 | ||
| 2,58 € - 3,68 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
12.8
 | 
Right Hand
 | 
8.0
 | 
22.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
8.0
 | ||
| 1,57 € - 2,24 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
12.8
 | 
Right Hand
 | 
8.0
 | 
22.0
 | 
Acciaio
 | 
8.0
 | ||
| 1,90 € - 2,72 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
14.8
 | 
Left Hand
 | 
10.0
 | 
25.0
 | 
Acciaio
 | 
10.0
 | ||
| 9,32 € - 13,32 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
24.0
 | 
Right Hand
 | 
16.0
 | 
35.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
16.0
 | ||
| 4,35 € - 6,22 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
19.3
 | 
Right Hand
 | 
13.0
 | 
30.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
13.0
 | ||
| 48,17 € - 64,23 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
30.0
 | 
Left Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
22.0
 | ||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
30.0
 | 
Right Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
22.0
 | ||
| 4,07 € - 5,82 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
14.8
 | 
Left Hand
 | 
10.0
 | 
25.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
10.0
 | ||
| 6,55 € - 9,36 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
30.0
 | 
Right Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio
 | 
22.0
 | ||
| 1,63 € - 2,33 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
12.8
 | 
Left Hand
 | 
8.0
 | 
22.0
 | 
Acciaio
 | 
8.0
 | ||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
30.0
 | 
Right Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
22.0
 | ||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
30.0
 | 
Left Hand
 | 
19.0
 | 
45.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
22.0
 | ||
| 7,77 € - 11,10 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
19.3
 | 
Left Hand
 | 
13.0
 | 
30.0
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
13.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare