Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d4 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,77 € - 11,10 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
||
| 16,91 € - 24,16 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
||
| 9,81 € - 14,02 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 9,32 € - 13,32 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
||
| 8,32 € - 11,88 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
||
| 9,35 € - 13,35 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
||
| 10,68 € - 15,26 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 5,45 € - 7,78 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
||
| 1,90 € - 2,72 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
||
| 2,58 € - 3,68 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
||
| 2,13 € - 3,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
| 4,10 € - 5,86 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
| 10,30 € - 14,71 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 46,09 € - 61,45 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
||
| 3,89 € - 5,56 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
||
| 4,07 € - 5,82 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
||
| 6,55 € - 9,36 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare