Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.
Codice Serie: SR1723
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|
145,29 € - 166,90 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
||
39,27 € - 49,70 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
||
50,31 € - 63,76 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
||
81,65 € - 103,39 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
||
84,53 € - 106,87 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
||
10170854 | 100,62 € - 127,28 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
32,61 € - 41,20 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
46,10 € - 58,48 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
10170885 | 66,76 € - 84,65 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
153,69 € - 176,51 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
||
50,31 € - 63,76 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
||
181,32 € - 211,33 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
||
127,28 € - 147,70 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
||
39,27 € - 49,70 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
||
138,09 € - 162,10 € | 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
||
81,65 € - 103,39 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
||
90,78 € - 114,91 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
||
39,27 € - 49,70 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
||
78,30 € - 99,06 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
||
88,85 € - 112,75 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare