Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.

  • Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibili
  • Riducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.
  • Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.
  • Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione.
Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Materiale RL Tipo OD WT Acquista
168,156 € - 186,8196 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
40,6647 € - 47,837 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
  • di 3
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Giallo

10561478

Fascia di prezzo
186,8196 € - 168,156 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Colore
    Giallo
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Giallo

10561317

Fascia di prezzo
47,837 € - 40,6647 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Colore
    Giallo