Menu Ricerca

Guaine intrecciate antiabrasione per cavi

Disponibile

Guaine intrecciate che proteggono cavi e tubi dall'abrasione.

Codice Serie: SR1106

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo diametro cavo compatibile Diametro interno nominale Acquista
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 - 48.0 mm
45.0 mm
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 - 8.0 mm
6.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 - 42.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 - 12.0 mm
10.0 mm
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 - 70.0 mm
64.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 - 10.0 mm
8.0 mm
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 - 18.0 mm
15.0 mm
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 - 54.0 mm
50.0 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 - 80.0 mm
76.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 - 28.0 mm
25.0 mm
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 - 5.0 mm
3.0 mm
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 - 23.0 mm
20.0 mm
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 - 35.0 mm
30.0 mm
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 - 14.0 mm
12.0 mm
Manicotto espandibile 35.0 mm 48.0 mm PES

10309797


Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    35.0 - 48.0 mm
  • Diametro interno nominale
    45.0 mm
Manicotto espandibile 3.0 mm 8.0 mm PES

10309704


Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 8.0 mm
  • Diametro interno nominale
    6.0 mm
Manicotto espandibile 30.0 mm 42.0 mm PES

10309780


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    30.0 - 42.0 mm
  • Diametro interno nominale
    40.0 mm
Manicotto espandibile 7.0 mm 12.0 mm PES

10309728


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 12.0 mm
  • Diametro interno nominale
    10.0 mm
Manicotto espandibile 45.0 mm 70.0 mm PES

10309810


Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    45.0 - 70.0 mm
  • Diametro interno nominale
    64.0 mm
Manicotto espandibile 5.0 mm 10.0 mm PES

10309711


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Diametro interno nominale
    8.0 mm
Manicotto espandibile 10.0 mm 18.0 mm PES

10309742


Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 18.0 mm
  • Diametro interno nominale
    15.0 mm
Manicotto espandibile 40.0 mm 54.0 mm PES

10309803


Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    40.0 - 54.0 mm
  • Diametro interno nominale
    50.0 mm
Manicotto espandibile 64.0 mm 80.0 mm PES

10309827


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    64.0 - 80.0 mm
  • Diametro interno nominale
    76.0 mm
Manicotto espandibile 18.0 mm 28.0 mm PES

10309766


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Manicotto espandibile 1.0 mm 5.0 mm PES

10309698


Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro interno nominale
    3.0 mm
Manicotto espandibile 14.0 mm 23.0 mm PES

10309759


Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    14.0 - 23.0 mm
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Manicotto espandibile 20.0 mm 35.0 mm PES

10309773


Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 35.0 mm
  • Diametro interno nominale
    30.0 mm
Manicotto espandibile 8.0 mm 14.0 mm PES

10309735


Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Vendute a
    Rullo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    8.0 - 14.0 mm
  • Diametro interno nominale
    12.0 mm