Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I guida luce LED trasportano la luce all'area desiderata per renderla perfettamente visibile. Realizzati in policarbonato trasparente. Disponibili in due varianti: con parte anteriore piatta o con parte anteriore bombata. Proteggono dalle scariche elettrostatiche isolando il circuito stampato da potenziali contatti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza tubo | Forma testa | Diametro foro | Intervallo spessore pannello | Lunghezza distanza tra i fori | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3193 € - 0,3457 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3179 € - 0,3429 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4693 € - 0,5082 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10113561 | 0,361 € - 0,3901 € | 46120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,3388 € - 0,3665 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
A cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3832 € - 0,4151 € | 8568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3179 € - 0,3429 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
A cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10113516 | 0,3388 € - 0,3665 € | Richiedi il lead time qui |
0.65 in
16.5 mm
|
A cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,3832 € - 0,4151 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
A cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3179 € - 0,3429 € | 89000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10113509 | 0,3179 € - 0,3429 € | 47579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
A cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,4693 € - 0,5082 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3388 € - 0,3665 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3832 € - 0,4151 € | Richiedi il lead time qui |
1.028 in
26.1 mm
|
A cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,361 € - 0,3901 € | 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
A cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3388 € - 0,3665 € | 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
A cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,361 € - 0,3915 € | 3955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,361 € - 0,3901 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
A cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,361 € - 0,3901 € | Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare