Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1961 € - 1,1961 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 10317006 | 1,2479 € - 1,2479 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|
| 1,1961 € - 1,1961 € | Richiedi il lead time qui |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9328 € - 0,9328 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,3347 € - 1,3347 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,7112 € - 0,7112 € | Richiedi il lead time qui |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,4741 € - 0,512 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,7369 € - 0,7369 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 1,2341 € - 1,2341 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6687 € - 0,6687 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 0,6204 € - 0,6204 € | 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,3924 € | 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| 1,0972 € - 1,0972 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,9766 € - 0,9766 € | 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9201 € - 0,9201 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9035 € - 0,9035 € | 1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,9035 € - 3,0439 € | 5513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 1,2341 € - 1,2341 € | 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,207 € - 1,207 € | 1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,9416 € - 0,9416 € | 505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare