Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1646 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,228 € | 32392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1382 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,1345 € - 4,1345 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 ft
1.2 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,6687 € - 0,6687 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 1,0131 € - 1,0131 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7952 € - 0,7952 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,2341 € - 1,2341 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8033 € - 0,8033 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,9635 € - 0,9635 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,8602 € - 0,8602 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,4901 € - 1,4901 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0335 € - 1,0335 € | 16498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,3725 € | 12158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8331 € - 0,8331 € | 2494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 1,1238 € - 1,1238 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,7356 € - 0,7356 € | Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare