Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10319864 | 0,8569 € - 0,8569 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
| 10316740 | 0,4836 € - 0,5229 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
| 0,8602 € - 0,8602 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,0607 € - 1,0607 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,3817 € - 1,3817 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 10316696 | 0,9604 € - 0,9604 € | 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
| 0,8033 € - 0,8033 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,9635 € - 0,9635 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,4901 € - 1,4901 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,8331 € - 0,8331 € | 2494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 0,4917 € - 0,5323 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,3725 € | 12158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8727 € - 0,8727 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5825 € - 0,5825 € | 6286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,8323 € - 0,8323 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,0335 € - 1,0335 € | 16498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,1257 € - 1,1257 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,1238 € - 1,1238 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,9415 € - 0,9415 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare