Menu Ricerca

Guida schede orizzontali

Disponibile

Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.

Codice Serie: SRRN

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore pannello accettato Distanza tra fori di fissaggio Acquista
1,2462 € - 1,2462 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
0,936 € - 0,936 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
  • di 5
Guida schede orizzontale A spingere 3.2 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10316986

Fascia di prezzo
1,2462 € - 1,2462 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Spessore pannello accettato
    3.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 2.4 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10316962

Fascia di prezzo
0,936 € - 0,936 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Spessore pannello accettato
    2.4 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    114.3 mm