Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Slide length sl | Slide travel tr | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,58 € - 32,26 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
574.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
29,43 € - 42,04 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
312.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
48,06 € - 68,65 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
612.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
16,21 € - 23,15 € | Richiedi il lead time qui |
406.4
|
406.4
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
9,91 € - 14,16 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
550.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
2,05 € - 2,93 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
34,45 € - 49,21 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
460.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
18,05 € - 25,78 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
210.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
30,04 € - 42,92 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
720.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
80.0
|
||
3,70 € - 5,28 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
9,18 € - 13,12 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
700.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
82,04 € - 117,20 € | Richiedi il lead time qui |
660.0
|
660.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
44,11 € - 63,02 € | Richiedi il lead time qui |
355.0
|
355.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
3,00 € - 4,28 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
400.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
4,70 € - 6,71 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
406.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
46,98 € - 67,12 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
562.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
6,48 € - 9,26 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
500.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
30,13 € - 43,04 € | Richiedi il lead time qui |
508.0
|
508.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
4,31 € - 6,16 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
31,45 € - 44,93 € | Richiedi il lead time qui |
254.0
|
254.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare