Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4209 € - 2,916 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,513 € - 4,3878 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,4412 € - 10,5516 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,742 € - 2,1355 € | 7755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,8465 € - 5,9777 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,5187 € - 1,5187 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,827 € - 4,0082 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3935 € - 4,5463 € | 863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9717 € - 4,1406 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,252 € - 2,1831 € | 11350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1344 € - 1,2819 € | 3897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1103 € - 2,4835 € | 3161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,3369 € - 2,3652 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2705 € - 2,6681 € | 12010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 10159613 | 0,9021 € - 1,2313 € | 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,4304 € - 2,192 € | 7580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1528 € - 2,1811 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1486 € - 2,9176 € | 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9717 € - 4,1406 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5721 € - 2,3764 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare