Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

Disponibile

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D H Diametro tubo Acquista
0,0851 € - 0,1325 € Richiedi il lead time qui
1/2"
20.8 mm
31.4 mm
21.3 mm
0,0516 € - 0,0802 € Richiedi il lead time qui
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,6902 € - 0,7669 € Richiedi il lead time qui
5 1/2"
152.0 mm
35.0 mm
152.4 mm
1,2815 € - 1,4239 € Richiedi il lead time qui
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
0,5459 € - 0,6066 € Richiedi il lead time qui
130.0 mm
35.0 mm
130.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € Richiedi il lead time qui
27.7 mm
31.4 mm
0,369 € - 0,5741 € Richiedi il lead time qui
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,0335 € - 0,0522 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,4891 € - 0,5435 € Richiedi il lead time qui
109.5 mm
35.0 mm
110.0 mm
0,5678 € - 0,8832 € Richiedi il lead time qui
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Richiedi il lead time qui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € Richiedi il lead time qui
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
0,0413 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
11.5 mm
10.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Richiedi il lead time qui
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € Richiedi il lead time qui
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,8126 € - 0,9029 € Richiedi il lead time qui
193.0 mm
40.0 mm
193.7 mm
0,0774 € - 0,1204 € Richiedi il lead time qui
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,4904 € - 0,7628 € Richiedi il lead time qui
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
  • di 3
Tappo terminale a lamelle 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.8 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diametro tubo
    21.3 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20749316

Fascia di prezzo
0,0802 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    33.7 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Fascia di prezzo
0,7669 € - 0,6902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    152.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    152.4 mm
  • Diametro Nominale
    5 1/2"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749729

Fascia di prezzo
1,4239 € - 1,2815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    219.1 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749651

Fascia di prezzo
0,6066 € - 0,5459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    130.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Tappo terminale a lamelle 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Fascia di prezzo
0,5741 € - 0,369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    60.3 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Diametro tubo
    7.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Fascia di prezzo
0,5435 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    109.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    110.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20749521

Fascia di prezzo
0,8832 € - 0,5678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    84.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    85.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Fascia di prezzo
0,7508 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    73.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.9 mm
  • H
    11.5 mm
  • Diametro tubo
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Fascia di prezzo
0,1477 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20749538

Fascia di prezzo
0,9274 € - 0,5962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    88.9 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Fascia di prezzo
0,9029 € - 0,8126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    193.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    193.7 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Fascia di prezzo
0,3532 € - 0,2271 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Fascia di prezzo
0,7628 € - 0,4904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR