I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,064 € - 0,0995 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5748 € - 0,8941 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,9035 € | Richiedi il lead time qui |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,4378 € - 0,4864 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,7172 € - 0,7969 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,582 € - 0,9053 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare