Menu Ricerca

Inserti filettati - Metrici

Disponibile

Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo una connessione stabile. La loro filettatura interna consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.

Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta posizionato, l'inserto offre un fissaggio sicuro che non si sposterà.

Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti.
  • Evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale.
  • Una volta in posizione, l'inserto offre un fissaggio sicuro che non si sposterà.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo filettatura interna d1 Misura attrezzo per installazione l1 Tipo inserto Int. d1 tol. 6H Materiale Tipo filettatura esterna d2 Acquista
5,92 € - 9,87 € Richiedi il lead time qui
Fine
12.8
14.0
Per impieghi gravosi
M 8 x 1.00
Acciaio inossidabile 303
Fine
11,50 € - 19,16 € Richiedi il lead time qui
Coarse
29/64"
0.4
Per impieghi gravosi
M8 x 1.25
Acciaio inossidabile 303
UNC
2,26 € - 3,76 € Richiedi il lead time qui
Coarse
8.8
10.0
Parete sottile
M 6 x 1.00
Acciaio al carbonio
Fine
57,71 € - 96,18 € Richiedi il lead time qui
Fine
28.0
30.0
Per impieghi gravosi
M20 x 1.50
Acciaio inossidabile 303
Non-Std
5,63 € - 9,38 € Richiedi il lead time qui
Fine
12.8
14.0
Parete sottile
M10 x 1.25
Acciaio inossidabile 303
Fine
4,78 € - 7,96 € Richiedi il lead time qui
Coarse
8.8
10.0
Parete sottile
M6 x 1.00
Acciaio inossidabile 303
Fine
3,70 € - 6,16 € Richiedi il lead time qui
Coarse
14.8
16.0
Per impieghi gravosi
M10 x 1.50
Acciaio al carbonio
Fine
4,78 € - 7,96 € Richiedi il lead time qui
Coarse
10.8
12.0
Per impieghi gravosi
M6 x 1.00
Acciaio inossidabile 303
Fine
2,99 € - 4,98 € Richiedi il lead time qui
Coarse
10.8
12.0
Per impieghi gravosi
M 6 x 1.00
Acciaio al carbonio
Fine
9,91 € - 16,51 € Richiedi il lead time qui
Fine
28.0
30.0
Per impieghi gravosi
M20 x 1.50
Acciaio al carbonio
Non-Std
5,80 € - 9,66 € Richiedi il lead time qui
Coarse
8.8
10.0
Per impieghi gravosi
M5 x 0.80
Acciaio inossidabile 303
Fine
6,66 € - 11,10 € Richiedi il lead time qui
Coarse
20.5
22.0
Per impieghi gravosi
M16 x 2.00
Acciaio al carbonio
Fine
8,18 € - 13,63 € Richiedi il lead time qui
Coarse
12.8
14.0
Per impieghi gravosi
M8 x 1.25
Acciaio inossidabile 303
Fine
6,66 € - 11,10 € Richiedi il lead time qui
Fine
20.5
22.0
Per impieghi gravosi
M16 x 1.50
Acciaio al carbonio
Fine
3,70 € - 6,16 € Richiedi il lead time qui
Fine
12.8
14.0
Parete sottile
M10 x 1.25
Acciaio al carbonio
Fine
21,67 € - 36,12 € Richiedi il lead time qui
Coarse
15/16"
0.9
Per impieghi gravosi
M16 x 2.00
Acciaio inossidabile 303
UNF
13,48 € - 22,46 € Richiedi il lead time qui
Coarse
37/64"
0.5
Per impieghi gravosi
M10 x 1.50
Acciaio inossidabile 303
UNC
3,91 € - 6,52 € Richiedi il lead time qui
Coarse
16.8
18.0
Per impieghi gravosi
M12 x 1.75
Acciaio al carbonio
Fine
11,28 € - 18,80 € Richiedi il lead time qui
Fine
18.8
20.0
Per impieghi gravosi
M14 x 1.50
Acciaio inossidabile 303
Fine
6,75 € - 11,25 € Richiedi il lead time qui
Fine
14.8
16.0
Per impieghi gravosi
M10 x 1.25
Acciaio inossidabile 303
Fine
  • di 4
Inserto filettato 14.0 M 8 x 1.00 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217624

Fascia di prezzo
9,87 € - 5,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 0.4 M8 x 1.25 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20218010

Fascia di prezzo
19,16 € - 11,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNC
Inserto filettato 10.0 M 6 x 1.00 Parete sottile Acciaio al carbonio

20217778

Fascia di prezzo
3,76 € - 2,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto filettato 30.0 M20 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217723

Fascia di prezzo
96,18 € - 57,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserto filettato 14.0 M10 x 1.25 Parete sottile Acciaio inossidabile 303

20217877

Fascia di prezzo
9,38 € - 5,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 10.0 M6 x 1.00 Parete sottile Acciaio inossidabile 303

20217822

Fascia di prezzo
7,96 € - 4,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto filettato 16.0 M10 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217464

Fascia di prezzo
6,16 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto filettato 12.0 M6 x 1.00 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217600

Fascia di prezzo
7,96 € - 4,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto filettato 12.0 M 6 x 1.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217440

Fascia di prezzo
4,98 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto filettato 30.0 M20 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217563

Fascia di prezzo
16,51 € - 9,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserto filettato 10.0 M5 x 0.80 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217594

Fascia di prezzo
9,66 € - 5,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto filettato 22.0 M16 x 2.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217495

Fascia di prezzo
11,10 € - 6,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    22.0
Inserto filettato 14.0 M8 x 1.25 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217617

Fascia di prezzo
13,63 € - 8,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 22.0 M16 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217549

Fascia di prezzo
11,10 € - 6,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    22.0
Inserto filettato 14.0 M10 x 1.25 Parete sottile Acciaio al carbonio

20217983

Fascia di prezzo
6,16 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 0.9 M16 x 2.00 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20218058

Fascia di prezzo
36,12 € - 21,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNF
Inserto filettato 0.5 M10 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20218027

Fascia di prezzo
22,46 € - 13,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNC
Inserto filettato 18.0 M12 x 1.75 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217471

Fascia di prezzo
6,52 € - 3,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserto filettato 20.0 M14 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217679

Fascia di prezzo
18,80 € - 11,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserto filettato 16.0 M10 x 1.25 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217648

Fascia di prezzo
11,25 € - 6,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    16.0