Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6161 € - 1,2938 € | 102160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,5971 € | 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,0558 € | 4975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8639 € - 1,8143 € | 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,871 € - 1,8291 € | 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,718 € - 1,5079 € | 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9857 € - 2,0701 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,0053 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6614 € - 1,3889 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9248 € - 1,9422 € | 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5523 € - 1,4514 € | 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,803 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0155 € - 2,8434 € | 4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7138 € - 1,5614 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8512 € - 1,6712 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,3529 € - 0,3529 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6359 € - 1,0027 € | 4736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,677 € - 1,065 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5552 € - 0,9007 € | 1026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5045 € - 0,5045 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
LDPE
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare