Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,572 € - 0,7641 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,997 € - 2,7898 € 3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,8553 € - 1,7962 € 3275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,718 € - 1,5079 € 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
1,0353 € - 2,2693 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M8
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,0155 € - 2,8434 € 4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,5552 € - 0,9007 € 1026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
0,677 € - 1,065 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
0,8512 € - 1,6712 € Richiedi il lead time qui
M10
Nero
LDPE
0,6359 € - 1,0027 € 4736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
PA6
0,2117 € - 0,2117 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
PA6
0,5045 € - 0,5045 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
LDPE
0,3724 € - 0,7822 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,3529 € - 0,3529 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
PA6
0,9206 € - 1,9689 € 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,8299 € - 1,3072 € 1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
1,5013 € - 2,436 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
0,6614 € - 1,3889 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,9248 € - 1,9422 € 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
  • di 4
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10435922

Fascia di prezzo
0,7641 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286500

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304747

Fascia di prezzo
2,7898 € - 0,997 €

Livelli di giacenza
3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286487

Fascia di prezzo
1,7962 € - 0,8553 €

Livelli di giacenza
3275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291764

Fascia di prezzo
1,5079 € - 0,718 €

Livelli di giacenza
7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286609

Fascia di prezzo
2,2693 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304761

Fascia di prezzo
2,8434 € - 1,0155 €

Livelli di giacenza
4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328118

Fascia di prezzo
0,9007 € - 0,5552 €

Livelli di giacenza
1026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328125

Fascia di prezzo
1,065 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm LDPE Nero

10328200

Fascia di prezzo
1,6712 € - 0,8512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328187

Fascia di prezzo
1,0027 € - 0,6359 €

Livelli di giacenza
4736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328170

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,2117 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm LDPE Nero

10328217

Fascia di prezzo
0,5045 € - 0,5045 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 2.0 mm PP Nero

10294079

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328194

Fascia di prezzo
0,3529 € - 0,3529 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 2.0 mm HDPE Nero

10396490

Fascia di prezzo
1,9689 € - 0,9206 €

Livelli di giacenza
3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328132

Fascia di prezzo
1,3072 € - 0,8299 €

Livelli di giacenza
1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328163

Fascia di prezzo
2,436 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291665

Fascia di prezzo
1,3889 € - 0,6614 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291788

Fascia di prezzo
1,9422 € - 0,9248 €

Livelli di giacenza
1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale