Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10287217

Codice articolo precedente:

498698

2216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3945 €
2000 + 0,1878 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

78,90 €

200 x 0,3945 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 20.0 mm
B 20.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci