Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5209 € - 9,494 € | 17630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,9283 € - 1,9495 € | 3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,422 € - 2,9862 € | 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1422 € - 0,3042 € | 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,6808 € - 8,304 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
5,6612 € - 7,0296 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,9377 € - 1,9692 € | 2169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,7459 € - 1,6283 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1878 € - 0,3945 € | 2216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0564 € - 0,1186 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2589 € - 0,5437 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6452 € - 1,2057 € | 3084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0931 € - 0,1955 € | 16156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
10,3218 € - 11,7174 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,3125 € - 0,5747 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
4,2258 € - 6,493 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
10,0212 € - 11,3761 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,4125 € - 7,9686 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,2258 € - 6,493 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,4125 € - 7,9686 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare