Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3276 € - 0,8142 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,4919 € - 1,033 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4802 € - 0,6958 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.5 in
63.5 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3957 € - 0,7606 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0996 € - 0,1958 € | 9632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,3351 € - 0,835 € | 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1026 € - 0,2025 € | 8753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1026 € - 0,2025 € | 2371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,083 € - 0,083 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,3993 € - 0,8385 € | 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
0,0928 € - 0,1993 € | 4054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2158 € - 0,7776 € | 373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1326 € - 0,2414 € | 2927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,1136 € - 0,2227 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0994 € - 0,2093 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2763 € - 0,5803 € | 2954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0886 € - 0,187 € | 1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1824 € - 0,3859 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1891 € - 0,4366 € | 556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1341 € - 0,2817 € | 13330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare