Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serie di inserti per tubi rotondi presenta un design a testa a cupola, ideale per applicazioni in cui l'aspetto estetico è importante. La finitura liscia offre una soluzione accattivante sia per l'arredamento che per gli usi industriali. Proteggono le estremità dei tubi rotondi dagli agenti esterni e dai bordi taglienti. Questi inserti fungono da ammortizzatori e da tappi protettivi. L'usura viene ridotta prevenendo l'ingresso di polvere, umidità e detriti nel profilo del tubo tondo.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Spessore minimo pannello | h | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0876 € - 0,1364 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,3133 € - 0,4873 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,2284 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0829 € - 0,1289 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,2139 € - 0,3328 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,2179 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm