Menu Ricerca

A cupola Inserto rotondo per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753993

Codice articolo precedente:

20753993

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,2179 €
4000 - 19999 0,1556 €
20000 + 0,1401 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

87,16 €

400 x 0,2179 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Spessore minimo pannello 1.0 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Materiale LDPE - PCR
Colore Nero
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci