Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Tipo Acquista
1,0142 € - 1,1261 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
Argento
ABS
35.0 mm
0,6425 € - 0,8042 € 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
0,6425 € - 1,6888 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
25.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
20.0 mm
0,7374 € - 0,8668 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
22.0 mm
2,1693 € - 5,049 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.0 mm
Nero
ABS
60.0 mm
1,1261 € - 2,6231 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
10.0 mm
Nero
ABS
32.0 mm
0,6287 € - 1,6481 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
8.0 mm
Argento
ABS
16.0 mm
0,8732 € - 1,028 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Nero
ABS
30.0 mm
1,1418 € - 1,2685 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
32.0 mm
0,724 € - 1,5205 € 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
14.0 mm
0,5789 € - 1,5205 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
12.0 mm
0,5789 € - 1,5205 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
13.0 mm
0,2404 € - 0,4555 € 7026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
PE
19.0 mm
0,221 € - 0,3395 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
Argento
PE
13.0 mm
0,386 € - 0,8107 € 21518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
PE
18.0 mm
0,4605 € - 0,9672 € 10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
22.0 mm
Argento
PE
22.0 mm
1,2588 € - 1,7439 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
12.0 mm
Argento
PE
60.0 mm
0,6439 € - 1,6888 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Nero
ABS
14.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10288863

Fascia di prezzo
1,1261 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288702

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 2.5 mm Argento ABS

10288795

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288726

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm 2.0 mm Nero ABS

10642429

Fascia di prezzo
0,8668 € - 0,7374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10288931

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,1693 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289112

Fascia di prezzo
2,6231 € - 1,1261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289556

Fascia di prezzo
1,6481 € - 0,6287 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289082

Fascia di prezzo
1,028 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 3.0 mm Nero ABS

10435434

Fascia di prezzo
1,2685 € - 1,1418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 14.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288696

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288672

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 13.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288689

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 19.0 mm 1.5 mm Argento PE

10256923

Fascia di prezzo
0,4555 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
7026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 13.0 mm 1.5 mm Argento PE

10256916

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 10.0 mm Argento PE

10256893

Fascia di prezzo
0,8107 € - 0,386 €

Livelli di giacenza
21518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm Argento PE

10256909

Fascia di prezzo
0,9672 € - 0,4605 €

Livelli di giacenza
10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm Argento PE

10256886

Fascia di prezzo
1,7439 € - 1,2588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 14.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10288986

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288719

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento