Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Tipo Acquista
0,532 € - 0,8276 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
45.0 mm
1
0,3052 € - 0,4748 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
2
0,2151 € - 0,3347 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
16.0 mm
2
0,3798 € - 0,5909 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
38.0 mm
1
0,3079 € - 0,479 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
1
0,3025 € - 0,4706 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
2
0,2178 € - 0,3388 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
16.0 mm
2
0,3025 € - 0,4706 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
1
0,3079 € - 0,479 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
2
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 45.0 mm 2.0 mm Argento ABS

20604264

Fascia di prezzo
0,8276 € - 0,532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.2 mm Argento ABS

20604349

Fascia di prezzo
0,4748 € - 0,3052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

20604325

Fascia di prezzo
0,3347 € - 0,2151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 38.0 mm 2.0 mm Argento ABS

20604257

Fascia di prezzo
0,5909 € - 0,3798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.0 mm Argento ABS

20604202

Fascia di prezzo
0,479 € - 0,3079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.5 mm Argento ABS

20604356

Fascia di prezzo
0,4706 € - 0,3025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.0 mm Argento ABS

20604318

Fascia di prezzo
0,3388 € - 0,2178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.5 mm Argento ABS

20604226

Fascia di prezzo
0,4706 € - 0,3025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.0 mm Argento ABS

20604332

Fascia di prezzo
0,479 € - 0,3079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento