Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi rettangolari vengonosono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1793 € - 0,1992 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2209 € - 1,3565 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1503 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7691 € - 0,8546 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2447 € - 0,3807 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,1658 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1774 € - 0,1972 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3949 € - 0,4388 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3048 € - 0,3387 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4773 € - 0,5304 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0614 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0955 € - 0,1486 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1368 € - 0,152 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2072 € - 0,2303 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4187 € - 0,4652 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3949 € - 0,6143 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare