Gli inserti per tubi rettangolari vengonosono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0546 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0639 € - 0,0994 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2209 € - 1,3565 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0955 € - 0,1486 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1368 € - 0,152 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,0494 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2072 € - 0,2303 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0429 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3048 € - 0,3387 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,141 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,044 € - 0,0685 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0637 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1107 € - 0,1231 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1786 € - 0,1985 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3035 € - 0,3372 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,1269 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0614 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3949 € - 0,6143 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |