Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,4606 € - 0,5117 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
22.0 mm
Grigio
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,1107 € - 0,1231 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
15.0 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1053 € - 0,117 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
14.0 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1411 € - 0,1568 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
14.5 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0733 € - 0,0814 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
12.0 mm
Grigio
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0982 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
12.0 mm
Grigio
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1163 € - 0,1292 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
11.5 mm
Grigio
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0582 € - 0,0646 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
11.5 mm
Grigio
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9547 € - 1,0608 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
27.0 mm
Bianco
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,7311 € - 1,9235 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
30.8 mm
Bianco
200.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7691 € - 0,8546 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
28.0 mm
Grigio
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0354 € - 0,0394 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
11.5 mm
Bianco
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1407 € - 0,1564 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
19.0 mm
Bianco
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0436 € - 0,0485 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
11.5 mm
Bianco
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0612 € - 0,0679 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
12.0 mm
Grigio
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3514 € - 0,3905 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
14.5 mm
Bianco
55.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2447 € - 0,2719 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
14.5 mm
Bianco
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4146 € - 0,4607 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
15.0 mm
Grigio
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0621 € - 0,069 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
14.0 mm
Grigio
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1003 € - 0,1115 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
14.5 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771607

Fascia di prezzo
0,5117 € - 0,4606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770563

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770426

Fascia di prezzo
0,117 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 33.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770617

Fascia di prezzo
0,1568 € - 0,1411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769710

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769826

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 25.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769383

Fascia di prezzo
0,1292 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769642

Fascia di prezzo
0,0646 € - 0,0582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm Bianco LDPE

20768768

Fascia di prezzo
1,0608 € - 0,9547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 200.0 mm 100.0 mm Bianco LDPE

20768942

Fascia di prezzo
1,9235 € - 1,7311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    200.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    30.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 50.0 mm Grigio LDPE

20768874

Fascia di prezzo
0,8546 € - 0,7691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769208

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 20.0 mm Bianco LDPE - PIR

20770853

Fascia di prezzo
0,1564 € - 0,1407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769123

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 10.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769864

Fascia di prezzo
0,0679 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 55.0 mm 40.0 mm Bianco LDPE

20771720

Fascia di prezzo
0,3905 € - 0,3514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    55.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 20.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771539

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2447 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 45.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771560

Fascia di prezzo
0,4607 € - 0,4146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769932

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,0621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770358

Fascia di prezzo
0,1115 € - 0,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm