Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cassette di derivazione per contenere attrezzature elettriche e/o elettroniche, oltre che per bloccare i cavi. Sono disponibili in materiale privo di alogeni o ritardante della fiamma.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1434 € - 44,1683 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
Grigio
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 33,972 € - 45,2726 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
Nero
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,2683 € - 26,2077 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
Grigio
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 29,0391 € - 38,7371 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 9,3149 € - 10,9563 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
Nero
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 12,119 € - 14,2802 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 63,659 € - 84,8742 € | Richiedi il lead time qui |
12.598 in
320.0 mm
|
Grigio
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 27,9448 € - 37,2461 € | Richiedi il lead time qui |
9.055 in
230.0 mm
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 11,8234 € - 13,9319 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Bianco
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 29,0391 € - 38,7371 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Grigio
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 22,5282 € - 26,5223 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
Nero
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 14,1844 € - 16,7012 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 14,1844 € - 16,7012 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 63,659 € - 84,8742 € | Richiedi il lead time qui |
12.598 in
320.0 mm
|
Nero
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 29,0391 € - 38,7371 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Bianco
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 7,9334 € - 9,3286 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Grigio
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,1434 € - 44,1683 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
Bianco
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 16,8654 € - 19,8336 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilene
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 16,454 € - 19,3498 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Bianco
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,9334 € - 9,3286 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare