This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.
Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Profondità totale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3703 € - 0,8037 € | 4865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare