Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
29,4914 € - 36,8609 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
18.0 mm
Foro per vite
62.0 mm
21,763 € - 53,9141 € Richiedi il lead time qui
M5
16.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
21,832 € - 54,1173 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
26,2814 € - 65,0858 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
26,5577 € - 65,7532 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
6,6048 € - 7,3234 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
32,9963 € - 81,7443 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
14,3399 € - 16,7303 € Richiedi il lead time qui
M6
18.0 mm
Foro per vite
68.0 mm
32,9405 € - 81,5978 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
29,4914 € - 36,8609 € Richiedi il lead time qui
M6 X 1.0
18.0 mm
Foro per vite
72.0 mm
32,6072 € - 40,7624 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
27.0 mm
Foro per vite
78.5 mm
26,8617 € - 66,5367 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
27,1657 € - 67,3201 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Foro per vite
82.0 mm
22,0808 € - 54,7266 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
32,9963 € - 81,7443 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
33,1637 € - 82,1252 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
22,0808 € - 54,7266 € Richiedi il lead time qui
M5
16.0 mm
Foro per vite
63.0 mm
19,8454 € - 23,138 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Foro per vite
70.0 mm
32,6893 € - 40,8651 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Foro per vite
101.0 mm
8,5255 € - 9,4928 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.5 mm
Prigioniero filettato
45.0 mm
  • di 11
Leva a camma Prigioniero filettato M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Fascia di prezzo
36,8609 € - 29,4914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 16.0 mm Nero

10195468

Fascia di prezzo
53,9141 € - 21,763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    16.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10195550

Fascia di prezzo
54,1173 € - 21,832 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 30.0 mm Nero

10195642

Fascia di prezzo
65,0858 € - 26,2814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 35.0 mm Nero

10195734

Fascia di prezzo
65,7532 € - 26,5577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 10.0 mm Nero

10279212

Fascia di prezzo
7,3234 € - 6,6048 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 30.0 mm Nero

10195406

Fascia di prezzo
81,7443 € - 32,9963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 50.0 mm Nero

10190685

Fascia di prezzo
16,7303 € - 14,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    68.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 25.0 mm Nero

10195314

Fascia di prezzo
81,5978 € - 32,9405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Fascia di prezzo
36,8609 € - 29,4914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    72.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Fascia di prezzo
40,7624 € - 32,6072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    78.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 50.0 mm Nero

10195673

Fascia di prezzo
66,5367 € - 26,8617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    82.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 60.0 mm Nero

10195765

Fascia di prezzo
67,3201 € - 27,1657 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 35.0 mm Nero

10195581

Fascia di prezzo
54,7266 € - 22,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nero

10195321

Fascia di prezzo
81,7443 € - 32,9963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 35.0 mm Nero

10195413

Fascia di prezzo
82,1252 € - 33,1637 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 35.0 mm Nero

10195505

Fascia di prezzo
54,7266 € - 22,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10190777

Fascia di prezzo
23,138 € - 19,8454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    70.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 20.0 mm Nero

10195383

Fascia di prezzo
40,8651 € - 32,6893 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nero

10279328

Fascia di prezzo
9,4928 € - 8,5255 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.5 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm