Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8811 € - 14,8811 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,4935 € - 18,4935 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,9915 € - 8,9915 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16,4517 € - 16,4517 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16,6873 € - 16,6873 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16,0198 € - 16,0198 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,9915 € - 8,9915 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
17,5249 € - 17,5249 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,4885 € - 14,4885 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,5486 € - 15,5486 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,4935 € - 18,4935 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,2009 € - 9,2009 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,6774 € - 11,6774 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
25,9557 € - 32,4717 € | Richiedi il lead time qui |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Foro per vite
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,7273 € - 4,7273 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,3958 € - 29,3958 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5,103 € - 5,103 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.965 in
24.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
30,5738 € - 30,5738 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
4,9777 € - 4,9777 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,2078 € - 11,2078 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare