Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve di comando in fibra di vetro fungono da selettore di posizione sui macchinari, consentendo all'operatore di passare facilmente da un'impostazione all'altra. Queste leve, di facile presa, sono resistenti a olio e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Diametro corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 11,3305 € - 16,6842 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 11,1181 € - 16,3585 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 11,2031 € - 16,4718 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 15,8203 € - 21,6838 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10,2258 € - 15,0271 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare