Menu Ricerca

Leva di controllo 104.0 mm 10.0 mm PA

Codice articolo Essentra :

10214107

Codice articolo precedente:

1340339

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale manopola PA
Materiale manopola (nome esteso) 30% fibra di vetro
Diametro corpo 36.0 mm
Altezza corpo 28.0 mm
Profondità foro 10.0 mm
Lunghezza totale 104.0 mm
Numero di bracci 1
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci