10190098
1219247
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,8137 € |
50 - 99 | 3,6064 € |
100 - 199 | 3,4129 € |
200 + | 3,0261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore del pulsante | Grigio |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Tecnopolimero caricato con fibra di vetro |
Materiale filettatura | Acciaio |
Altezza base | 29.5 mm |
Altezza base | 1.161 in |
Diametro maniglia | 15.5 mm |
Diametro maniglia | 0.61 in |
Lunghezza maniglia | 1.476 in |
Lunghezza maniglia | 37.5 mm |
Raggio maniglia | 1.181 in |
Raggio maniglia | 30.0 mm |
Altezza totale | 1.181 in |
Altezza totale | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Dimensioni filettatura | M5 |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare