Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,5144 € - 153,5529 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 4,3664 € - 4,3664 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 21,4454 € - 21,4454 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 11,0815 € - 11,0815 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,4454 € - 21,4454 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,9984 € - 3,7584 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 23,4407 € - 23,4407 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1619 € - 3,7584 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,0528 € - 8,9427 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,5408 € - 8,5408 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 16,5362 € - 17,4118 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,0815 € - 11,0815 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 23,4407 € - 23,4407 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 14,0385 € - 14,0385 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 3,0633 € - 3,7584 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,8137 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare