10190241
1219262
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 10 - 49 | 3,7584 € | 
| 50 - 99 | 3,5649 € | 
| 100 - 199 | 3,3853 € | 
| 200 + | 3,1619 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore del pulsante | Arancione | 
|---|---|
| Colore | Nero | 
| Materiale (nome esteso) | Tecnopolimero caricato con fibra di vetro | 
| Materiale filettatura | Acciaio | 
| Altezza base | 1.161 in | 
| Altezza base | 29.5 mm | 
| Diametro maniglia | 0.61 in | 
| Diametro maniglia | 15.5 mm | 
| Lunghezza maniglia | 2.047 in | 
| Lunghezza maniglia | 52.0 mm | 
| Raggio maniglia | 1.732 in | 
| Raggio maniglia | 44.0 mm | 
| Altezza totale | 1.28 in | 
| Altezza totale | 32.5 mm | 
| Lunghezza filetto | 0.63 in | 
| Lunghezza filetto | 16.0 mm | 
| Dimensioni filettatura | M6 | 
| Codice doganale | 3926300090 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare