Menu Ricerca

Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Nero

Codice articolo Essentra :

10190272

Codice articolo precedente:

1219265

49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,8137 €
50 - 99 3,6064 €
100 - 199 3,4129 €
200 + 3,0261 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

38,14 €

10 x 3,8137 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore del pulsante Nero
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 29.5 mm
Diametro maniglia 15.5 mm
Lunghezza maniglia 52.0 mm
Raggio maniglia 44.0 mm
Altezza totale 32.5 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci