Menu Ricerca

Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 20.0 mm

Codice articolo Essentra :

10268520

Codice articolo precedente:

490937

272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 18,7468 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

187,47 €

10 x 18,7468 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 36.0 mm
Diametro corpo 15.7 mm
Lunghezza maniglia 78.0 mm
Raggio maniglia 78.0 mm
Altezza totale 58.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci