10268568
490940
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 20,7564 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale (nome esteso) | Zinco pressofuso |
---|---|
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Materiale filettatura | Acciaio |
Altezza base | 1.417 in |
Altezza base | 36.0 mm |
Diametro corpo | 15.7 mm |
Diametro corpo | 0.618 in |
Lunghezza maniglia | 78.0 mm |
Lunghezza maniglia | 3.071 in |
Raggio maniglia | 3.071 in |
Raggio maniglia | 78.0 mm |
Altezza totale | 2.283 in |
Altezza totale | 58.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.969 in |
Lunghezza filetto | 50.0 mm |
Dimensioni filettatura | M10 |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare