10268612
490945
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 23,4407 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale (nome esteso) | Zinco pressofuso |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Stud |
| Materiale filettatura | Acciaio |
| Altezza base | 43.0 mm |
| Altezza base | 1.693 in |
| Diametro corpo | 0.728 in |
| Diametro corpo | 18.5 mm |
| Lunghezza maniglia | 3.622 in |
| Lunghezza maniglia | 92.0 mm |
| Raggio maniglia | 92.0 mm |
| Raggio maniglia | 3.622 in |
| Altezza totale | 69.0 mm |
| Altezza totale | 2.717 in |
| Lunghezza filetto | 2.48 in |
| Lunghezza filetto | 63.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M12 |
| Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare