Menu Ricerca

Maniglia di serraggio femmina 84.0 mm M10 GF PA Nero

Codice articolo Essentra :

10268698

Codice articolo precedente:

490952

121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 11,0815 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

110,82 €

10 x 11,0815 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore del pulsante Nero
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Inserto filettato
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 36.0 mm
Diametro corpo 15.7 mm
Lunghezza maniglia 84.0 mm
Raggio maniglia 84.0 mm
Altezza totale 61.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci