Menu Ricerca

Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10268728

Codice articolo precedente:

490955

230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 8,5408 €
100 - 199 8,0958 €
200 + 7,6795 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

85,41 €

10 x 8,5408 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Threaded Stud
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 25.0 mm
Diametro corpo 9.7 mm
Lunghezza maniglia 42.0 mm
Raggio maniglia 42.0 mm
Altezza totale 37.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci