10268742
490957
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 8,5408 € |
100 - 199 | 8,0958 € |
200 + | 7,6795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro |
Tipo di montaggio | Threaded Stud |
Materiale filettatura | Acciaio |
Altezza base | 25.0 mm |
Altezza base | 0.984 in |
Diametro corpo | 0.382 in |
Diametro corpo | 9.7 mm |
Lunghezza maniglia | 1.654 in |
Lunghezza maniglia | 42.0 mm |
Raggio maniglia | 42.0 mm |
Raggio maniglia | 1.654 in |
Altezza totale | 37.0 mm |
Altezza totale | 1.457 in |
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare