10285619
498505
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 58,25 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore del pulsante | Grigio |
---|---|
Colore | Naturale |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Altezza base | 0.531 in |
Altezza base | 13.5 mm |
Diametro corpo | 50.0 mm |
Diametro corpo | 1.969 in |
Lunghezza maniglia | 2.559 in |
Lunghezza maniglia | 65.0 mm |
Raggio maniglia | 65.0 mm |
Raggio maniglia | 2.559 in |
Altezza totale | 50.0 mm |
Altezza totale | 1.969 in |
Lunghezza filetto | 32.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.26 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare