10285657
498509
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 160,126 € |
10 + | 80,8295 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore del pulsante | Grigio |
---|---|
Colore | Naturale |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Altezza base | 15.7 mm |
Altezza base | 0.618 in |
Diametro corpo | 2.283 in |
Diametro corpo | 58.0 mm |
Lunghezza maniglia | 78.0 mm |
Lunghezza maniglia | 3.071 in |
Raggio maniglia | 78.0 mm |
Raggio maniglia | 3.071 in |
Altezza totale | 2.283 in |
Altezza totale | 58.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.26 in |
Lunghezza filetto | 32.0 mm |
Dimensioni filettatura | M10 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare