10285701
498519
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 325,2024 € |
10 + | 164,1441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore del pulsante | Grigio |
---|---|
Colore | Naturale |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | Threaded Stud |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Altezza base | 0.894 in |
Altezza base | 22.7 mm |
Diametro corpo | 79.0 mm |
Diametro corpo | 3.11 in |
Lunghezza maniglia | 4.252 in |
Lunghezza maniglia | 108.0 mm |
Raggio maniglia | 4.252 in |
Raggio maniglia | 108.0 mm |
Altezza totale | 79.0 mm |
Altezza totale | 3.11 in |
Lunghezza filetto | 40.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.575 in |
Dimensioni filettatura | M16 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare