Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi livellatori circolari hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari. Possono essere regolati più volte per una precisione e un allineamento verticale ottimali delle diverse applicazioni.
Hanno tre caratteristiche: un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa. Il bullone di montaggio e la filettatura fine della base consentono una regolazione di precisione e una semplice ri-regolazione con una chiave a gancio.
Sono semplici e veloci da installare e sono adatti all'uso con carichi pesanti, sia statici che dinamici. Solitamente utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio zincato Codice Serie: SR62140
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Per bullone | d2 | Materiale | d1 | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M6
|
15.0
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
8.5
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Acciaio zincato
|
32.0
|
13.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M36
|
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
80.0
|
44.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M30
|
48.0
|
Acciaio inossidabile
|
70.0
|
36.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
12.5
|
M16
|
30.0
|
Acciaio inossidabile
|
45.0
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Acciaio inossidabile
|
32.0
|
13.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
25.0
|
M48
|
78.0
|
Acciaio inossidabile
|
105.0
|
58.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M24
|
38.0
|
Acciaio inossidabile
|
58.0
|
29.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare