Menu Ricerca

Madreviti

Disponibile

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura compatibile Altezza testa Diametro testa Dimensioni foro Intervallo spessore pannello Acquista
0,093 € - 0,1402 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,0639 € - 0,0959 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,0584 € - 0,0722 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
0,1141 € - 0,138 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
0,0492 € - 0,0738 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
0,0492 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,0492 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,058 € - 0,0726 € 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,0822 € - 0,1233 € 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,058 € - 0,0726 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,058 € - 0,0726 € 1442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
0,0826 € - 0,1211 € 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0661 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
0,0625 € - 0,0939 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
0,058 € - 0,0726 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0492 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
0,0492 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
0,061 € - 0,0915 € 11121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0492 € - 0,0738 € 1796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
0,1134 € - 0,1248 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
  • di 4
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Fascia di prezzo
0,1402 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    14.5 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Fascia di prezzo
0,0959 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.7 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.7 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.7 mm
  • Lunghezza totale
    11.9 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.1 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Fascia di prezzo
0,1233 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.7 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.8 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
1442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.9 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    11.1 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    6.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.4 mm
  • Lunghezza totale
    9.2 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.9 mm
  • Lunghezza totale
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.1 mm
  • Lunghezza totale
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
11121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
1796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    8.8 mm
  • Altezza testa
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Madrevite 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Fascia di prezzo
0,1248 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.9 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2