Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,093 € - 0,1402 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0639 € - 0,0959 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0584 € - 0,0722 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1141 € - 0,138 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0822 € - 0,1233 € | 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | 1442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1211 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0661 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0939 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,061 € - 0,0915 € | 11121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | 1796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1134 € - 0,1248 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.094 in
2.4 mm