Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0802 € - 0,1203 € | 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.039 in
 
1.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,08 € - 0,1202 € | 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0908 € - 0,1368 € | 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.252 in
 
6.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,1113 € - 0,1346 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.071 in
 
1.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0806 € - 0,1181 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0847 € - 0,1271 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0566 € - 0,0708 € | 5456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0566 € - 0,0708 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,061 € - 0,0916 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.055 in
 
1.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,048 € - 0,072 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.047 in
 
1.2 mm
 |  |  |  | ||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0566 € - 0,0708 € | 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0566 € - 0,0708 € | 1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.083 in
 
2.1 mm
 |  |  |  | ||
| 0,057 € - 0,0704 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0831 € - 0,1109 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.094 in
 
2.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0645 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.051 in
 
1.3 mm
 |  |  |  | ||
| 0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare